Опубликуйте свои продукты
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Altered State artfully mimics the look of oxidized steel, copper, iron zinc, and chromium in durable porcelain tile. Inspired by the uncommon compositions of metal artisans, this collection melds strength and style. As air and water age metal, Altered State's graphics evoke both processes with highly detailed visuals and glazes for a convincing metallurgic appearance.

    Связаться с Crossville

    Cпецификация
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаatlered-state-porcelain-stone-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка