Опубликуйте свои продукты
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    For strength that rocks, simplicity that shines, and style that ignites, choose volcanically inspired Basalt Porcelain Stone®. Tough-yet-sophisticated tiles feature authentically fine graining, earthen shades, and a hint of crystalline sparkle. The result is a dynamic foundation that’s especially powerful in commercial settings.

    Связаться с Crossville

    Cпецификация
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbasalt-porcelain-stone-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка