Опубликуйте свои продукты
Convergence
Convergence
Convergence
Convergence
Convergence
    Crossville

    Convergence

    Explore a convergence of design and style in Convergence glass mosaic wall tile collection. The look of end-grain woods is awash in 8 vibrant colors and cast in polished glass for lustrous effect. The mosaics, mesh-backed in 12”x12” sheets, meld bio-mimicry with an artistic splash, bringing a natural visual and glamorous shine to your design.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconvergence-glass-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииGlass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка