Опубликуйте свои продукты
Ebb and Flow
Ebb and Flow
Ebb and Flow
Ebb and Flow
Ebb and Flow
Ebb and Flow
    Crossville

    Ebb and Flow

    Inspired by the visual and structural harmony between stone and glass, Ebb & Flow mosaic wall tiles echo the complex rhythms of nature—and of life. The illusion of three-dimensional patterning rendered in a smooth, “tromp l’oeil” surface gives this unique tile blend added allure.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаebb-and-flow-glass-and-natural-stone-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииGlass & Natural Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка