Опубликуйте свои продукты
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
    Crossville

    Retro Active 2.0 and Patterns

    Retro Active 2.0 porcelain tile answers any design challenge. The line’s 13 through-body hues come in polished and unpolished finishes, as well as the linear Pattern texture. 7 diverse sizes invite mixing and matching with modularity, and the ample trim package offers fully finished looks. Interplay the options to bring interactive style to your next project.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаretro-active-2-point-0-patterns-porcelain-stone-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring