Опубликуйте свои продукты
Snippet
Snippet
Snippet
    Crossville

    Snippet

    5 colors; 2 faces; 1 size… who knew you could get such creativity within a small little package? With Snippet, you can. With just a left and right mirrored iteration of bold, graphic geometry, an almost endless array of patterns can be created to help you express your vision! The tone-on-tone design feels edgy and organic all at once, and the colorways match our Swatches lines to add even more options to your design. This wall tile can be used indoors in both commercial and residential spaces, making installation options a snap.

    This dynamic deco, created in collaboration with renowned tile designer Michael R. Golden, is truly unique. Don't let the 3x12 format fool you… this little snippet of tile makes a huge statement when used on a large scale. Michael's vision led him to "seek a component with endless pattern options".

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsnippet-ceramic-wall-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииCeramic Wall Tile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМелкие природные камни, окрашенные под керамику
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка