Опубликуйте свои продукты
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Kubota heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, liquid-cooled, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 1.1 electronic control is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel Tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      Cпецификация
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаd1703-diesel-generator-series
      • Тип продукцииElectricity Generation Units
      • Группа продукцииDiesel Generator Sets
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-02-24
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
      • Классификация IFCЭлектрогенератор
      • Код ETIMEC002823
      • Название ETIMPower generator
      • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
      • Код ССКПУ ООН26111601
      • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
      • Описание Uniclass 2015Generator sets
      • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
      • Номер OmniClass23-35 11 15 11
      • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
      • Код CSI UniFormat IID5010
      • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution