Опубликуйте свои продукты
Diesel Generator, KTA50, 1120-1545 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA50, 1120-1545 kW, 50/60Hz

4.3 из 5 звезд4.3(11 отзывы)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent magnet generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class F or H insulation.
  • Control system – Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling system - Standard integral setmounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather-protective and sound-attenuated enclosures are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkta50-diesel-generator-series
  • Тип продукцииElectricity Generation Units
  • Группа продукцииDiesel Generator Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительИндия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution