PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.
The Cummins Power Generation residential transfer switches are integrated with the Cummins Power Generation residential gensets. These products are Listed to UL 1008, the Standard for Transfer Switch Safety.
Overview:
The switch and generator set combination is specifically designed for a simplified, quicker installation. When stable utility voltage returns, the transfer switch will automatically switch electrical load from the generator to the utility. No action is required by the home owner. Cummins residential transfer switches are also available in Service Entrance models. A service entrance version is also UL 1008 listed and makes use of a UL 489 listed circuit breaker.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |