Опубликуйте свои продукты
Serie 100 AR - Ventana fija
Cuprum

Serie 100 AR - Ventana fija

Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
Cпецификация
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_fija_serie_100AR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)2000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вМексика
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно