Опубликуйте свои продукты
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
Cпецификация
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1300
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вМексика
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно

Доступно в регионах:

Северная Америка
Мексика