Опубликуйте свои продукты
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. A durable fiberglass exterior provides long-term durability, and the interior offers warm pine wood that can be stained to match existing trim. Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Marvin Elevate® Casement Narrow Frame window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window. Coordinating picture and transom windows are available.

    Cпецификация
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelevate-casement-narrow-frame-window
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииWindows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекловолокно
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (9)