Опубликуйте свои продукты
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_pvc
    • Тип продукцииRoof accessories
    • Группа продукцииRoof accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCЭлемент транспортировки
    • Код Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
    • Описание Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems
    • Номер OmniClass23-13 41 00
    • Наименование OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа Азия