Опубликуйте свои продукты
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    CWS Hygiene International GmbH
    Архив

    CWS Paradise Ladycare

    Paradise Ladycare hygiene box, approx. 12 l. Floor-standing, wall-mounted or as Non-Touch version. With view-protection in lid, wall mount and Non-Touch wall mount with LED display (red/green). Motor-operated lid opening (3 seconds) and automatic closing (with NT version), manual lid opening and closing with floor-standing and wall-mounted versions. Container, lid and wall mount in white plastic. Wall mount with disengaging lock and key. Power supply for NT: 4x LR 14 batteries. Sensor range 1-7 cm with < 0.5 second reaction time. Comes complete with batteries, fastening materials, delivery and installation. A service subscription for the disposal of hygienic waste via the CWS Ladycare service can be concluded directly with CWS. Ladycare Boxes: Paradise Ladycare floor standing: 575000 Paradise Ladycare wall-mounted: 574000 Paradise Ladycare NT: 573000 Format: 345 x 525 x 200 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка575000
    • Тип продукцииCWS ParadiseLine
    • Группа продукцииToilet hygiene box
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)525
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.528
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815