Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda microwave IM 80L
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9003371
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Microwave
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
385
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
468
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
33
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить