Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/35e20261-5db1-47b2-8acb-74447d2fb62c
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda fridge K 8185 RF
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda fridge K 8185 RF
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9101513
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Fridge
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
1850
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7525
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7525
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7525
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
75
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить