Опубликуйте свои продукты
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9200813
  • Тип продукцииKitchen
  • Группа продукцииDishwasher
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)920
  • Ширина (мм)597
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)41
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56