Опубликуйте свои продукты
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
    D&D Technologies

    MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    The Vizage Magnetic gate latch is made from 316 marine-grade stainless steel. It comes in two finishes: brushed or polished and adapts to many mounting applications. Blind fixed from the rear optimises the sleek finish with no visible fasteners.

    Cпецификация
    • Magnetic side-pull latch
      • Reliable magnetic latching
      • 316 marine-grade stainless steel
      • Corrosion resistant latch bolt
      • No visible fasteners (blind fixing from rear)
      • Polished or Brushed surface finishes
      • Lifetime Warranty


      Brand: Vizage™

      Product Code: MLSPS2V

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Privacy Gate, Safety Gate, Glass Gate

      Gate Material: Glass

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Ideal Gate Gap: 1/3" (8mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Brushed Metallic, Polished Metallic, Stainless Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMagnaLatch-Vizage-Gate-Latch
    • Тип продукцииGate Latches & Locks
    • Группа продукцииLatches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота
    • Название по ССКПУ ООНGates
    • Код ССКПУ ООН301720
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Описание Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 17
    • Наименование OmniClassGate Hardware