Опубликуйте свои продукты
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™
    D&D Technologies

    Shut It® Original BadAss™

    The ORIGINAL BadAss gate hinge is CNC machined to the tightest tolerances in the industry. Due to SHUT IT’s unique bushing design The ORIGINAL, like all other SHUT IT gate hinges, produces near frictionless movement with maintenance free usage.

    Heavy duty hinges tested to over 1 million cycles.
    Adjustable and powder-coatable.

    Cпецификация
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаShut-It-Original
    • Тип продукцииGate Hinges
    • Группа продукцииHinges
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота
    • Название по ССКПУ ООНGates
    • Код ССКПУ ООН301720
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Описание Uniclass 2015Gate hinges
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 17
    • Наименование OmniClassGate Hardware