Опубликуйте свои продукты
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Consists of a LED lamp that switches on if the power supply fails.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCdVoltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 160
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHYDRA_LD_N3
    • Тип продукцииHydra
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)111
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    Похожие продукты