Опубликуйте свои продукты
ZINER L
ZINER L
ZINER L
ZINER L
    Daisalux

    ZINER L

    Square, extra slim emergency luminaire. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Cпецификация
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZINER_L
    • Тип продукцииZiner
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)22
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)