Опубликуйте свои продукты
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    *Available only in France*
    Luminaire de secours, carré, au design extra-plat. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Admet une tension alternative et continue. Luminaire convient pour les systèmes d'alimentation centralisés cc/ca. Convient pour montage patère au plafond.

    Cпецификация
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZINER_LF
    • Тип продукцииZiner
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)22
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)