Опубликуйте свои продукты
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Cпецификация
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcuridan_plus
  • Тип продукцииBituminous Waterproofing
  • Группа продукцииBituminous Emulsion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)336
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)34.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Номер OmniClass23-13 39 15 11
  • Наименование OmniClassAsphalt Roof Shingles
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Похожие продукты