Опубликуйте свои продукты
ROCDAN 233/30
Danosa

ROCDAN 233/30

Naked mineral wool board with density more than100 kg/m3
Cпецификация
  • TECHNICAL DATA: - Improvement of impact noise: 25 dB (EN 140-8 EN 717-2) - Temperature resistance: 660 ºC (AGI-Q 132) - Water vapor resistance coefficient: ± 1,3 µ - Compression resistance at 25%:16 Kpa (DIN 52272) - Dimensional stability: less than 1 % (EN 1107-01) - Density: 100 Kg/m3 (EN 845) - Reaction to fire: A1 Euroclase (EN 13501-01) - Thermal conductivity at 20ºC: 0,041 w/mK (DIN 52612) - Thermal resistance: 0,74 m2 K/w (DIN 52612) SCOPE: - Isolation to airborne and impact noise in commercial premises located in residential and tertiary buildings. - Thermal insulation in facades. - Thermal insulation of first slab. ADVANTAGES AND BENEFITS: - As an elastic material, the ROCDAN 233 is ideal for absorbing vibrations and impact noise in premises with industrial or commercial activity in all types of buildings. - Its good reaction to fire gives greater security in case of emergency. - Its lightness and format improves the speed of installation. - Rockwool is inert and cannot cause or improve microbial development or the appearance of corrosion in metals. - It is not hydrophilic or hygroscopic due to its permeability. PRESENTATION: - Length: 120 cm - Width: 60 cm - Density: 100 Kg/m3 - Total thickness: 30 mm - m2 per package: 10.08 m2 - m2 per pallet: 120.96 m2 - Product Code: 730210
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrocdan_23330
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииMineral wool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions
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
Похожие продукты