Опубликуйте свои продукты
DANOFON
Danosa

DANOFON

DANOFON is a multilayer composite made of a high density bitumen based membrane between two porous textile layers. Acoustically it works as a low-medium and high frequency insulation. SCOPE: - Airborne sound insulation in cavity masonry solution for separating walls of dwelling houses, flats or rooms for residential purpose. - Airborne sound insulation of separating walls in dwelling houses, flats or room for residential purposes. - Insulation inside cavity of external cavity walls and suspended ceilings against low-middle and high frequencies in commercial premises with no sound players activity or with low sound emission like bars, restaurants, supermarkets, etc. - Renewal of separating walls between different users in living areas of residential buildings. - Separation between offices and factory in industrial buildings.
Cпецификация
  • TECHNICAL DATA: - Airborne sound insulation, RW: 63 dB (EN 140-3) (EN 717-1) - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845) - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845) - Nominal membrane mass: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Airflow resistance of the porous textile: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1) - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Work temperature: -20 / +70 oC - Dimensional stability: 0 % (EN 13164) - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1) - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Total thermal resistance: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material 28 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 100 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006. PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 28 mm - Membrane thickness: 4 mm - Porous material thickness: 12 / 12 mm - Overlap: 30 mm - Weight: 7,5 kg/m2 - Rolls per pallet: 9 ud - m2 per pallet: 54 m2 - Product Code: 610090
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdanofon
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииAsphalt
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)6000
  • Глубина (мм)28
Ссылки
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions
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
Похожие продукты