Опубликуйте свои продукты
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
Cпецификация
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdanoprimer_ep
  • Тип продукцииLiquid waterproofing
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Описание Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 56
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Epoxy Coatings
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Похожие продукты