Опубликуйте свои продукты
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Partition wall between noisy premises: - Acoustic insulation: Mineral wool/High density EPDM ADVANTAGES: - Airborne noise insulation level DnTw ≥ 55 dB. - It moves system resonance frequency to less audible frequencies. - Absorber at medium and high frequencies. - Fifth panel improves watertighness system against digs. - Increasing structure and mineral wool thickness, it can be increased thermal and acoustic insulation. - Light system with good planimetry, low thickness and quickly implementation. USES: - Gyms. - Cinemas. - Radio studios. - Concert halls, theatres and music schools: central buildings and music cubicles.
Cпецификация
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDIV3
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииSeparating wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Номер OmniClass23-39 11 11 13
  • Наименование OmniClassNoise Barriers
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions