Опубликуйте свои продукты
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

FACADE WITH THERMAL INSULATION IN CHAMBER

- Acoustic insulation: Foamed cross-linked polyethylene
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)

ADVANTAGES

- High durability of thermal performances.
- System that avoids intersticial condensations.
- Extruded polystyrene with high resistance to vapour diffusion.
- It does not need vapour barrier.
- It avoids transmissions by flank.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFCH4
  • Тип продукцииETICS systems
  • Группа продукцииETICS systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls