Опубликуйте свои продукты
FCH3 Panelling of a facade with insulation
Danosa

FCH3 Panelling of a facade with insulation

PANELLING OF A FACADE WITH INSULATION

- Acoustic insulation: Mineral wool/Foamed cross-linked polyethylene with acoustic membrane

ADVANTAGES

- Acoustic band take coincidence frequency from laminated gypsum.
- Mineral wool avoid "drum" effect inside the facade chamber.
- Light inside system with good planimetry, low thickness and quickly implementation.
- Increasing mineral wool thickness, the facade gets required thermal insulation levels according to the climate zone.

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFCH3
  • Тип продукцииETICS systems
  • Группа продукцииETICS systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls