Опубликуйте свои продукты
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Cпецификация
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаimpridan
  • Тип продукцииBituminous Waterproofing
  • Группа продукцииBituminous Emulsion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
  • Описание Uniclass 2015Bitumen primers
  • Код CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Наименование OmniClassCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING