Опубликуйте свои продукты
Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet

  • Flow Rate: 1.2gpm (4.5L/min) Max Flow Rate @ 60 psi
  • Spray Function: Features a Clear, Non-Splash Laminar Water Stream
  • Spout Height & Reach: 4 1/8” Spout Height & 5 1/16” Spout Reach
  • Cartridge Type: Durable Ceramic Disc Valve for Drip-Free Performance
  • Drain: Includes Metal Pop-Up Drain Assembly for easy installation
  • Includes: Optional Hot/Cold Temperature Indicator
  • Warranty: Danze products are covered by our manufacturer's lifetime limited warranty for manufacturing defects

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 8 1/8" (207mm)
    • Width: 2 1/16" (52mm)
    • Depth: 6 11/16" (171mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 3" (76mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDanze-D225018-Vaughn-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Тип продукцииFaucet
  • Группа продукцииBathroom
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets