Опубликуйте свои продукты
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
FontanaShowers

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
The Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head has an elegant design and elevates the appeal of your decor made from the highest quality and for great tastes. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you are looking for. This is one of the most trendiest finishes across bathroom design styles. It comes super seal technology inside, capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-head_fs6106sh
  • Тип продукцииShower Heads
  • Группа продукцииShower Heads
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures