Опубликуйте свои продукты
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Monoblock for flush-to-wall hinged windows Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 mm side depth ready for skimming and plastering, for hinged shutters. BLOKKO, combined with DeFAVERI hinges, undergone rigorous laboratory stress testing for wind load resistance, no. EN 1932, and resistance to repeated mechanical operations, no. EN 14201.
    Cпецификация
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmonoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Италия

    Похожие продукты