Опубликуйте свои продукты
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System
    Lutron Electronics

    Alena Drapery System

    4.5 из 5 звезд4.5(26 отзывы)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-drapery-alena
    • Тип продукцииDraperies
    • Группа продукцииAlena - Pull to Start
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Код CSI MasterFormat 201412 25 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Motorized Drapery Rods
    • Номер OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Наименование OmniClassDrapery Tracks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки