Опубликуйте свои продукты
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor
Cпецификация
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzeo_011a_311a
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures