Опубликуйте свои продукты
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 из 5 звезд4.6(37 отзывы)

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless-steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or under-mount installation.

FEATURES

  • Includes Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless.
  • 1.8 gal/min (6.8 /min) maximum flow rate at 60 psi (413.7 kPa).
  • Faucet meets CalGreen requirements for kitchen faucets.
  • Faucet meets NSF 61 and NSF 372.
  • Includes two sink strainers.
  • Includes kitchen sink utility rack with soaking cup.
  • Utility rack includes KOHLER® One-Year Limited Warranty.
  • Two faucet holes.
  • 9-inch depth provides generous workspace.
  • SilentShield® sound-absorption technology.

Material

  • 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount or under-mount.
  • Includes installation hardware.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-R75791-2PC
  • Тип продукцииKitchen Sinks
  • Группа продукцииKOHLER®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures