Опубликуйте свои продукты
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка103419
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuroplast
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2207
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011196
  • Название ETIMToilet seat
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка