Опубликуйте свои продукты
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4 из 5 звезд3.4(9 отзывы)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка510700
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)855
    • Глубина (мм)107
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10801
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка