Опубликуйте свои продукты
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Countertop washbasin, 380x380mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Cutout diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120650
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка