Опубликуйте свои продукты
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка454120
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWash trough
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)148
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs
    • Код CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Номер OmniClass23-39 41 11 17
    • Наименование OmniClassWash Water Troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка