Опубликуйте свои продукты
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка121130
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка