Опубликуйте свои продукты
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка121430
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)470
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка