Опубликуйте свои продукты
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Combination unit: washbasin and floor-standing central WC panwith recessed toilet roll holder. Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sidesand 1 on the top with theft prevention TORX security screws. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. WC pan central to the unit. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm. Supplied with washbasin siphon. Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected. Weight: 36kg. [Formerly ref: 0610030008]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка160800
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииCombination
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011318
    • Название ETIMToilet combination
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка