Опубликуйте свои продукты
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Wall-hung healthcare washbasin with 450mm upstand. Ideal for hospitals, healthcare establishments and medical practices. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Deep bowl reduces the risk of splashing ensuring a comfortable hand-washing experience. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 10.2 kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка188000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)667
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка