Опубликуйте свои продукты
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Wall-mounted mechanical basin mixer. Flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Ø 40mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter . Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development).Flow rate reguated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Supplied with STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2446
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)230
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1534
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка