Опубликуйте свои продукты
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Wall-mounted SECURITHERM pressure balancing (EP) basin mixer. Wall-mounted mixer with flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" suitable for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2446LEP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)192
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)243
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1607
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка