Опубликуйте свои продукты
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
    DELABIE

    2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing

    Mechanical shower mixer with pressure-balancing which can be recessed, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing. Pre-set maximum temperature limiter. Mixer with anti-scalding safety: HW flow rate reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Filters and non-return valves on the inlets. Order a wall-mounted outlet or shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm. Mechanical shower mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254BOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2541EP
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)166
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1161
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка