Опубликуйте свои продукты
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35082W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)356
  • Ширина (мм)72
  • Глубина (мм)756
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)599
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка