Опубликуйте свои продукты
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Matte black cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filter, solenoid valve M3/8". Chrome-plated solid brass body. Matte black chrome finish. Chrome-plated spout L. 205mm for cross wall installation ≤ 190mm. Sensor cable L.120mm, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking security. Spout with a smooth interior and low water volume (limits bacterial niches). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка379DERB
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)40
    • Глубина (мм)253
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1086
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка