Опубликуйте свои продукты
379ENC BINOPTIC electronic tap
379ENC BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENC BINOPTIC electronic tap

    Recessed electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filter and solenoid valve M3/8". Chrome-plated brass body. Chrome-plated spout for recessed installation. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low volume of water (limits bacterial niches). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка379ENC
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)246
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка